Напольные пульты TP

Артикульный номер: TP 6746.500

Напольные пульты TP, смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Монтаж крышки без инструментов благодаря фиксатору крышки. Совместимость с комплектующими TS 8, например, цоколем и кабельными вводами.

Артикульный номер:
TP 6746.500
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сзади и по бокам закрытый
Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком
Монтажная панель
Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого автоматически, правого вручную
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 973 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
530 мм x 900 мм
Depth (top)
500 мм
Depth (bottom)
400 мм
Кол-во дверей
1
IK-код
IK08
Указание к арт. №
У варианта с двустворчатой дверью имеется 2 выреза в основании, необходимо 2 комплекта панелей основания.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
50 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177601192
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
TP напольный пульт, ШВГ1: 600x960x400/Г2: 500 мм, листовая сталь
Допуски
UL + C-UL (listed)
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация