Напольные пульты TP

Артикульный номер: TP 6740.600

Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины. Для единого внешнего вида имеется замок AX, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.

Артикульный номер:
TP 6740.600
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сзади и по бокам закрытый
Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком
Монтажная панель
Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого автоматически, правого вручную
Панели основания
Размер
Ширина: 1.000 мм
Высота: 975 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
930 мм x 900 мм
Depth (top)
500 мм
Depth (bottom)
400 мм
Кол-во дверей
2
IK-код
IK08
Указание
Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Упаковка
1 шт.
Вес
85 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177959941
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
TP напольный пульт, ШВГ1: 1000x975x400/Г2: 500 мм, листовая сталь
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация