Данный артикул снят с производства с: 31 янв. 2021 г.
Артикул заменяется на:
5366150
Система шкафов для ПК
Артикульный номер: PC 5366.100
Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
- Артикульный номер:
- PC 5366.100
- Исполнение
- с обзорной дверью сверху, откидной полкой для клавиатуры и приборной полкой
- Описание продукта
- Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
- Материал
- Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь
Ручки, декоративные панели: пластик
Панели двери: алюминий
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная поверхность, консоль: порошковое покрытие - Цвет
- Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035
Пластик, эквивалент RAL 9006
Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015 - Комплект поставки
- Корпус, дверь, задняя стенка
Обзорная дверь, сверху
Откидная полка для клавиатуры
Приборная полка - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 636 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
- 497 x 50 x 250 мм
497 x 60 x 200 мм - Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 98 кг
- EAN
- 4028177693203
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- PC шкаф для ПК, ШВГ: 600x1600x636 мм, листовая сталь, с обзорной дверью сверху, откидной полкой для клавиатуры, приборной полкой