Система шкафов для ПК

Артикульный номер: PC 5366.400

Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.

Артикульный номер:
PC 5366.400
Исполнение
с поддоном для клавиатуры, большой панелью для встраиваемых элементов
Описание продукта
Надежное размещения всех компонентов ПК: от монитора до системного блока и клавиатуры. Максимальное удобство пользования и современный дизайн. Превосходная защита от влаги и пыли, перепадов температуры и несанкционированного доступа.
Материал
Корпус, дверь, задняя дверь монтажная поверхность, консоли: листовая сталь
Ручки, декоративные панели: пластик
Панели двери: алюминий
Монтажная поверхность, консоль: листовая сталь
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная поверхность, консоль: порошковое покрытие
Цвет
Корпус, дверь, декоративные панели, консоли: RAL 7035
Пластик, эквивалент RAL 9006
Панель для монитора, средняя часть пульта: RAL 7015
Комплект поставки
Корпус, дверь, задняя стенка
Поддон для клавиатуры
Монтажная поверхность, большая
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 636 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
480 x 70 x 260 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес
97,5 кг
EAN
4028177693227
ETIM 7.0
EC002502
ECLASS 8.0
27180501
Описание продукта
PC шкаф для ПК, ШВГ: 600x1600x636 мм, листовая сталь, с поддоном для клавиатуры, большой монтажной поверхностью
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация