- Артикульный номер:
- TP 2684.600
- Материал
- Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Дверь или двойная дверь и крышка пульта: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Корпус, дверь, крышка пульта и панели основания: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная - Комплект поставки
- Корпус, сзади и по бокам закрытый
Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком
Крышка пульта с фиксатором и стальным поворотным замком в корпусе
Замки под ключ с двойной бородкой
Панель основания, секционная
Монтажная панель - Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 960 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 730 мм x 780 мм
- Depth (top)
- 480 мм
- Depth (bottom)
- 400 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Основной материал
- Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 65,2 кг
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP напольный пульт, ШВГ1: 800x960x400/Г2: 480 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Напольные пульты Нержавеющая сталь
Артикульный номер: TP 2684.600
Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания