Напольные пульты Нержавеющая сталь

Артикульный номер: TP 2686.600

Напольные пульты из нержавеющей стали 1.4301, (AISI 304), смонтированный корпус с высокой степенью защиты IP 55 в четырех вариантах ширины. Простое обращения благодаря фиксатору крышки. Замочный вкладыш с возможностью замены. Простой ввод кабеля благодаря секционной панели основания

Артикульный номер:
TP 2686.600
Материал
Корпус: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Дверь или двойная дверь и крышка пульта: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь, крышка пульта и панели основания: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Корпус, сзади и по бокам закрытый
Одно- или двустворчатая дверь спереди, со штанговым замком
Крышка пульта с фиксатором и стальным поворотным замком в корпусе
Замки под ключ с двойной бородкой
Панель основания, секционная
Монтажная панель
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 960 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
1.130 мм x 780 мм
Depth (top)
480 мм
Depth (bottom)
400 мм
Кол-во дверей
2
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес
90,3 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177031432
ETIM 7.0
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
TP напольный пульт, ШВГ1: 1200x960x400/Г2: 480 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Допуски
TÜV
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
White Paper
Листы данных
Техническая информация