- Артикульный номер:
- 5001.380
- Описание продукта
- Технические характеристики
- Silicone foam profile, 25 m roll, 15 x 7 mm
- Материал
- Профиль из вспененного силикона
- Цвет
- белый
- Длина
- 25 м
- Указание по монтажу
- Уплотнение из полиуретана необходимо удалить без остатков и зачистить поверхность. Самоклеющееся уплотнение из силикона необходимо точно разместить. При этом верхняя, горизонтальная полоска должна без зазора перекрывать горизонтальные полоски.
- Размер
- Ширина: 15 мм
Высота: 7 мм
Длина: 25 м
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 1,6 кг
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 7.0
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000
- Описание продукта
-
Suitable for large enclosure systems