Интегрированное решение VX25 Blue e+

Артикульный номер: SK 3185.030

Продукт является превосходным сочетанием линейного шкафа VX25 и холодильного агрегата Blue e+. Под одним артикульным номером вы получаете шкаф со встроенным холодильным агрегатом. Холодильный агрегат имеет все преимущества технологии Blue e+.

IoT-интерфейс

Артикульный номер:
SK 3185.030
Преимущества
Превосходное сочетание линейного распределительного шкафа VX25 и холодильного агрегата Blue e+
Холодильный агрегат просто вынимается спереди для обслуживания.
Нет затрат на монтаж – холодильный агрегат, концевой выключатель двери и кабели подключения уже установлены
Холодильный агрегат имеет все преимущества технологии Blue e+
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Базовый шкаф VX25, дверь, крыша, задняя стенка, боковые стенки, панели основания, монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Встроенный концевой выключатель двери
Интегрированный холодильный агрегат Blue e+
Электрический испаритель конденсата
Фильтр-гармошка
Шланг для конденсата (3 м)
Опции
Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 1,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 1,3 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,76 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,76 кВт
Номинальное рабочее напряжение
110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Указание
Работа без фильтра-гармошки не допускается
При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
Номинальная мощность
0,75 кВт
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,04
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,04
Сезонный коэффициент энергоэффективности (SEER) 50/60 Гц
5,3
Исполнение
null
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 600 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
Внутренний контур IP 54 с фильтром-гармошкой
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,59 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,85 t
Регулирование температуры
Контроллер e+ (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Operating temperature range of refrigerant circuit (active)
-20 °C...45 °C
Heat pipe operating temperature range
3 °C...60 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,67 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,67 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,68 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,68 кВт
Допустимое давление (p макс.)
24 бар
Упаковка
1 шт.
Вес
180 кг
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177927148
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK интегрированное решение VX25 Blue e+, листовая сталь, модуль охлаждения, 1,3 кВт, 110-240 В, 1~, 50/60 Гц, 380-480 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 800 x 2200 x 600 мм
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация
Safety data sheet refrigerant
ПО
Licence condition
Updater