- Артикульный номер:
- SK 3201.200
- Описание продукта
- Мощные термоэлектрические холодильные агрегаты легкой конструкции для контроля микроклимата командных панелей и компактных корпусов.
- Материал
- Агрегат: алюминий, анодированный
- Цвет
- Кожух: RAL 7015
- Комплект поставки
- Термоэлектрический холодильный агрегат
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Монтажные комплектующие
Фильтрующая прокладка
USB-кабель A/B
Шаблон вырезов - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 80 Вт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 80 Вт - Полная мощность охлаждения L35 L30
- Мощность охлаждения L35 L30/50 Гц: 100 Вт
Мощность охлаждения L35 L30/60 Гц: 100 Вт - Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- 1,9 A
- Пусковой ток (LRA)
- 6,4 A
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 45 м³/ч
Внутренний контур: 45 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 0,8
- Мощность обогрева
- 80 Вт
- Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 125 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 155 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 54
- Встроенный блок питания
- Да
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Регулирование температуры
- PID control (factory setting: cooling +35 °C / heating +5 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...55 °C
- Диапазон настроек охлаждение
- 5 °C...55 °C
- Диапазон установок обогрев
- -10 °C...20 °C
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,7 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177598614
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK термоэлектрический охладитель, 80 Вт, 100-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 125 x 400 x 155 мм
Термоэлектрический охладитель Полная мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт
Артикульный номер: SK 3201.200
Холодильные агрегаты на базе элементов Пельте легкой конструкции обеспечивают энергоэффективное охлаждение командных панелей и компактных корпусов. Мощность охлаждения/обогрева 80/80 Вт.