- Артикульный номер:
- SK 3126.100
- Описание продукта
- Воздухо-воздушные теплообменники особо подходят для агрессивных условий окружающей среди, так как внешний и внутренний воздушные контура отделены друг от друга.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок
Вставной блок клемм подключения
Беспотенциальный контакт при превышении температуры
Шаблон вырезов
Крепежный материал
- Удельная тепловая мощность
- 17,5 W/K
- Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур при 50 Гц: 265 м³/ч
Внешний контур при 60 Гц: 315 м³/ч
внутренний контур при 50 Гц: 265 м³/ч
внутренний контур при 60 Гц: 315 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,22 A
При 60 Гц: 0,26 A
- Размер
- Ширина: 280 мм
Высота: 550 мм
Глубина: 150 мм
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
- Регулирование температуры
- Электронный регулятор с цифровым индикатором (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- Внутренний контур IP 54
- Внешний контур IP 34
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 10 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177388956
- ETIM 7.0
- EC002514
- ECLASS 8.0
- 27180711
- Описание продукта
-
SK воздухо-воздушный теплообменник TopTherm, настенный с регулятором, 17,5 Вт/K, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 280 x 550 x 150 мм