Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm ЭМС

Артикульный номер: SK 3240.600

Блок вентилятора в сборке с ЭМС-экранированием для монтажа без использования инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Артикульный номер:
SK 3240.600
Описание продукта
ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 175 м³/ч
При 60 Гц: 155 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3240060: 130/110 м³/ч
2 x 3240060: 159/135 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,21 A
При 60 Гц: 0,19 A
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 35 Вт
При 60 Гц: 34 Вт
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Монтажные размеры
Глубина конструкции: 25 мм
Монтажная глубина: 107 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
ЭМС-исполнение
Да
Указание
Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP54 с флисовым фильтром
IP56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
При 50 Гц: 72.000 h
При 60 Гц: 76.000 h
Диапазон рабочих температур
-30 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 51 dB(A)
При 60 Гц: 46 dB(A)
Упаковка
1 шт.
Вес
2,12 кг
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177652453
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 175/155 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 255 x 255 x 25 мм, ЭМС
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация
Shielding/attenuation diagram