- Артикульный номер:
- SK 3243.600
- Описание продукта
- ЭМС-фильтрующие вентиляторы обеспечивают высокую степень экранирования/поглощения и соответствуют уровню требований 2 согл. EN 61587-3.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, 1~ конденсаторный двигатель
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 540 м³/ч
При 60 Гц: 590 м³/ч
- Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3243060: 405/460 м³/ч
- 2 x 3243060: 475/520 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,37 A
При 60 Гц: 0,39 A
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 70 Вт
При 60 Гц: 87 Вт
- Размер
- Ширина: 323 мм
Высота: 323 мм
- Монтажные размеры
- Глубина конструкции: 25 мм
Монтажная глубина: 118,5 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 292 мм
Высота выреза: 292 мм
- ЭМС-исполнение
- Да
- Указание
- Для улучшения энергоэффективности и повышения срока службы устройств рекомендуется применение регуляторов или индикаторов температуры
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP54 с флисовым фильтром
- IP56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
- При 50 Гц: 65.000 h
При 60 Гц: 61.000 h
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 59 dB(A)
При 60 Гц: 61 dB(A)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 3,56 кг
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177652477
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 540/590 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 323 x 323 x 25 мм, ЭМС