Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm с EC-технологией

Артикульный номер: SK 3241.500

Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии EC. При расходе от 180 м³/ч со встроенным разъемом управления (0-10 В / вход ШИМ и выход тахосигнала) для управления и контроля вентилятора.

Артикульный номер:
SK 3241.500
Описание продукта
Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии диагональных вентиляторов. Вентиляторы от 3240.50x до 3245.51x с возможностью регулировки и контроля. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Диагональный, EC-двигатель
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 225 м³/ч
При 60 Гц: 225 м³/ч
Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
При 50 Гц: 272 м³/ч
При 60 Гц: 272 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3240200: 171 м³/ч
2 x 3240200: 200 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 11 Вт
При 60 Гц: 11 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,17 A
При 60 Гц: 0,15 A
Размер
Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
Монтажная глубина
107 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IIP54 с флисовым/складчатым фильтром
IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
Интерфейс управления
Да
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
Указание
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля фильтрующих вентиляторов рекомендуется использовать блок управления для фильтрующих вентиляторов EC (при мощности от 180 м³/ч).
Диапазон рабочих температур
-25 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-25 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 52 dB(A)
При 60 Гц: 52 dB(A)
Вес
1,98 кг
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177652026
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 230 м³/ч, 200-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 255 x 255 x 25 мм, EC-технология
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация