- Артикульный номер:
- SK 3140.510
- Описание продукта
- Энергоэффективное и мощное исполнение потолочного вентилятора. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Complete unit ready to install, including pleated filter
- Вентилятор
- Радиальный, EC-двигатель
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 976 м³/ч
При 60 Гц: 976 м³/ч - Мощность свободного воздушного потока (без фильтрующих прокладок)
- При 50 Гц: 1.069 м³/ч
При 60 Гц: 1.069 м³/ч - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- 2 x 3243200: 830 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1 x 3243200: 690 m³/h
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 60 Гц: 112 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 60 Гц: 1,51 A
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 133 мм
Глубина: 400 мм - Монтажная глубина
- 34,6 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 258 мм
Глубина выреза: 258 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 21 без фильтрующей прокладки
- IP 54 вкл. фильтрующую прокладку
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Интерфейс управления
- Да
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 3 A
- Указание
- A chopped-fibre filter filter may optionally be used to increase the protection category to IP55 (see accessories).
- Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля вентиляторов рекомендуется использовать блок управления EC
- Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
- При 50 Гц: 82.000 h
При 60 Гц: 82.000 h - Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 60 Гц: 60 dB(A)
- Вес
- 5,6 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177805767
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK потолочный вентилятор TopTherm, 1069 м³/ч, 115 В, 1~, 60 Гц, ШВГ: 400 x 133 x 400 мм, EC-технология
Вентиляторы потолочного исполнения с EC-технологией
Артикульный номер: SK 3140.510
Новое поколение потолочных вентиляторов EC-исполнения является системой любого масштаба: необходим один и тот же монтажный вырез для всех классов мощности, они обеспечивают высокую производительность благодаря току воздуха с малыми потерями давления, а также высокую степень защиты IP54 благодаря инновационному креплению на зажимах. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.