Воздухо-водяные теплообменники настенные

Артикульный номер: SK 3212.115

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.

Артикульный номер:
SK 3212.115
Исполнение
Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта
Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения
L 35 W 10 при 200 л/ч: 0,3 кВт
Номинальное рабочее напряжение
115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 26 Вт
При 60 Гц: 30 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,23 A
При 60 Гц: 0,24 A
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды
1 °C...30 °C
Гидравлические подключения
Муфта для шланга ⅜"
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Указание
Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
Размер
Ширина: 150 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 85 мм
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Вес
3,2 кг
Код ТНВЭД
84195080
EAN
4028177430945
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 0,3 кВт, 115 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 150x300x85 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация