Воздухо-водяные теплообменники настенные

Артикульный номер: SK 3374.540

Классы мощности 375 - 5000 Вт. Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды. Удобные возможности монтажа и подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж.

Артикульный номер:
SK 3374.540
Исполнение
Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта
Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Удобные возможности монтажа и гибкие возможности подключения воды. Возможен наружный или утопленный монтаж
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению блок
Шаблон вырезов
Уплотнение и крепежный материал
Полная мощность охлаждения
L 35 W 10 при 400 л/ч: 3 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 169 Вт
При 60 Гц: 232 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,44 A
При 60 Гц: 0,58 A
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды
1 °C...30 °C
Гидравлические подключения
Муфта для шланга ½"
G ⅜" наружная резьба
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Указание
Встроенный обратный клапан у агрегатов e-комфортным контроллером
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 145 мм
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Входной предохранитель
Защитный автомат трансформатора: 3,5...5 A
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
UL Type 1
UL Type 3R
UL Type 12
Упаковка
1 шт.
Вес
26 кг
Код ТНВЭД
84195080
EAN
4028177496088
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK воздухо-водяной теплообменник, настенный, 3 кВт, 400 В, 2~, 50/60 Гц, ШВГ: 400x950x145 мм, e-комфортный контроллер
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация