- Артикульный номер:
- SK 3320.600
- Исполнение
- Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения.
Насос, подающий охлаждающую жидкость. - Преимущества
- Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники
- Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
- Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Полностью готовый к подключению блок
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 2,7 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 3 кВт - Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 3 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 3,4 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 1.785 м³/ч
При 60 Гц: 1.785 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 602 мм
Высота: 676 мм
Глубина: 645 мм - Регулирование температуры
- Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...30 °C
- Гистерезис температуры
- ± 2 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 1,2 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,72 t - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 2,03 кВт
При 60 Гц: 2,67 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 4,05 A
При 60 Гц: 4,35 A - Водяной контур
- открытый
- Гидравлические подключения
- G ½" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: Пластик ПЭ
Объем: 30 l - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 88 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177351172
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер TopTherm, отдельный, открытый, 3/3,4 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 602 x 676 x 645 мм
Чиллеры TopTherm 1 - 6 кВт
Артикульный номер: SK 3320.600
Чиллеры TopTherm для потолочного или напольного монтажа удобны и компактны. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Конденсатор с нанопокрытием в стандартном исполнении.