Данный артикул снят с производства с: 31 мая 2023 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
3318610
Чиллеры TopTherm настенные
Артикульный номер: SK 3360.100
Чиллеры TopTherm для настенного монтажа превосходно монтируются в дверь или боковую стенку распределительного шкафа. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники.
- Артикульный номер:
- SK 3360.100
- Исполнение
- Компактная и модульная конструкция компонентов охлаждения.
Насос, подающий охлаждающую жидкость.
Открытая система с баком - Преимущества
- Точное поддержание температуры с помощью микропроцессорной техники
- Сообщения о неисправности выводятся через беспотенциальный контакт
- Возможность применения по всему миру благодаря двухчастотному исполнению
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Полностью готовый к подключению блок
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 44 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 0,8 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 0,9 кВт - Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 1 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 1,1 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 500 м³/ч
При 60 Гц: 500 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В, 3~, 50 Гц
- 460 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 950 мм
Глубина: 310 мм - Регулирование температуры
- Регулирование микроконтроллером (заводская установка +20 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...43 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...30 °C
- Гистерезис температуры
- ± 2 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,5 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,72 t - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 1,16 кВт
При 60 Гц: 1,21 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 4,2 A
При 60 Гц: 4 A - Гидравлические подключения
- Быстросъемные муфты (ответные части в пакете комплектующих)
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: Пластик ПЭ
Объем: 5 l - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 47 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер TopTherm, настенный, 1/1,1 кВт, 400-460 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 400 x 950 x 310 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии