- Артикульный номер:
- SK 3320.200
- Преимущества
- Чиллеры Blue e+ обеспечивают централизованное и эффективное охлаждение жидких сред с высокой точностью поддержания температуры и DC-инверторной технологией
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания (без перекоммутации) и широкому диапазону температур применения
- Максимальная безопасность благодаря встроенному перепускному клапану и датчикам контроля
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
- Компактная и модульная конструкция обеспечивает минимальную занимаемую площадь
- Насосы с высокоэффективными IE3-двигателями
- Цвет
- RAL 7035 структурное
- Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок (вставной блок клемм подключения)
Многоязычная документация - Опции
- Для удаленного контроля и подключения к сети холодильных агрегатов и чиллеров поколения Blue e+ используйте IoT-интерфейс с артикульным номером 3124.300. Повышайте надежность машин и процессов с помощью удаленного контроля данных, состояния и системных сообщений агрегатов.
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 24
- IP 54 (электрика)
- Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 1,81 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 1,71 кВт - Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
- Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 2,61 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 2,51 кВт - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 2,5 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 2,4 кВт - Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 1.100 м³/ч
При 60 Гц: 1.100 м³/ч - Номинальное рабочее напряжение
- 380 В - 415 В, 3~, 50 Гц
- 440 В - 415 В, 3~, 60 Гц
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 820 мм
Глубина: 710 мм - Указание
- При загрузке программного обеспечения между пользователем и компанией Rittal заключается договор на бесплатное использование ПО в соответствии с его лицензионными условиями.
- Регулирование температуры
- Контроллер e+ (заводская установка +20 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -5 °C...50 °C
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 5 °C...35 °C
- Гистерезис температуры
- ± 0,5 K
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,46 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,66 t - Давление насоса
- При 50 Гц: 2,4 бар
- Объемный расход (охлаждающая жидкость)
- При 50 Гц: 7 л/мин
При 60 Гц: 25 л/мин - Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 1,38 кВт
При 60 Гц: 1,57 кВт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 2,17 A
При 60 Гц: 1,95 A - Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 15 A
- Коэффициент мощности охлаждения (EER) 50 Гц Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,41
- Водяной контур
- герметически открытое
- Гидравлические подключения
- ¾" внутренняя резьба
- Количество контуров охлаждения
- 1
- Бак
- Материал: Пластик PP
Объем: 12 l - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 84 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177809833
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Описание продукта
- SK чиллер Blue e+, 2,5 кВт, 380-415 В, 440-480 В, 3~, 50/60 Гц, ШВГ: 450 x 820 x 710 мм
Чиллеры Blue e+ 1 - 6 кВт
Артикульный номер: SK 3320.200
Чиллеры Blue e+ являются эффективными, гибкими и компактными. Они обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды и ее подачу в т. ч. на воздухо-водяные теплообменники. Экономия электроэнергии до 70% благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и инверторной технологии. Международные сертификаты и поддержка различных напряжений питания для использования во всем мире. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным.