Чиллеры Blue e 8 - 48 кВт

Артикульный номер: SK 3336.430

Чиллеры Blue e в напольном корпусе обеспечивают централизованное и экономичное охлаждение воды. Благодаря микроканальной технологии достигается снижение количества хладагента. Интуитивно понятное управление с помощью сенсорного экрана и продуманные коммуникационные интерфейсы делают управление и анализ особо удобным. Встроенные функции безопасности в стандартном исполнении обеспечивают максимальную надежность. Кроме того, благодаря стандартным пакетам опций снижается сроки поставки.

Артикульный номер:
SK 3336.430
Исполнение
Прочный промышленный стандарт
Беспотенциальный контакт для общего сигнала о неисправностях
Преимущества
Снижение количества хладагента благодаря микроканальной технологии
Сенсорный дисплей для простой ориентации пользователя
Remote monitoring pre-integrated into the base unit
Встроенные функции безопасности
Сконфигурированные опции
Цвет
Корпус: RAL 7035
Цоколь: RAL 7016
Комплект поставки
Готовый к подключению чиллер
Многоязычная документация, вкл. функциональную и электрические схемы
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 44 (электрика)
Полная мощность охлаждения Tw10 / Tu32
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/50 Гц: 16,3 кВт
Мощность охлаждения Tw10 Tu32/60 Гц: 19,2 кВт
Полная мощность охлаждения Tw18 / Tu32
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/50 Гц: 19,3 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu32/60 Гц: 22 кВт
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/50 Гц: 18,45 кВт
Мощность охлаждения Tw18 Tu35/60 Гц: 21,44 кВт
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 12.000 м³/ч
При 60 Гц: 14.500 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 3~, 50 Гц
460 В, 3~, 60 Гц
Размер
Ширина: 760 мм
Высота: 1.265 мм
Глубина: 1.515 мм
Уровень шума
79 dB(A)
Диапазон рабочих температур
10 °C...43 °C
Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
10 °C...25 °C
Гистерезис температуры
± 2 K
Хладагент/объем
Хладагент: R410A
Кол-во: 1,45 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 2.088
CO₂ эквивалент (CO₂e): 3,03 t
Давление насоса
При 50 Гц: 2 бар
При 60 Гц: 2 бар
Объемный расход (охлаждающая жидкость)
При 50 Гц: 45 л/мин
При 60 Гц: 75 л/мин
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 8,5 кВт
При 60 Гц: 10,9 кВт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 19 A
При 60 Гц: 15,9 A
Гидравлические подключения
R 1¼" внутренняя резьба
Количество контуров охлаждения
1
Бак
Материал: Пластик PP
Объем: 78 l
Рабочий вес
388 кг
Упаковка
1 шт.
Вес
310 кг
Код ТНВЭД
84186900
EAN
4028177817463
ETIM 7.0
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Описание продукта
SK чиллер Blue e 18,45/21,44 кВт, 400 В, 3~, 50 Гц, 460 В, 3~, 60 Гц, ШВГ: 760 x 1265 x 1515 мм
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
White Paper
Листы данных
Safety data sheet refrigerant