- Артикульный номер:
- SK 3378.300
- Исполнение
- Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
- Описание продукта
- Воздухо-водяной теплообменник в корпусе линейного шкафа VX25. Подходит для шкафов VX25 глубиной 600 или 800 мм и высотой 2000 мм. Выход воздуха с двух сторон с мощностью охлаждения 5 кВт или с одной стороны 10 кВт. Гибкие возможности подключения воды в верхней или нижней части агрегата.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению блок охлаждения, подключение через клеммы
Передняя дверь с дисплеем
Задняя стенка
Многоязычная документация - Полная мощность охлаждения
- L 35 W 10 при 2000 л/ч: 9,5 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 350 Вт
При 60 Гц: 350 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 2,65 A
При 60 Гц: 2,62 A - Допустимое давление (p макс.)
- 1 ‐ 6 бар
- Тип подключения (электрического)
- Клеммы подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 7 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- G ¾" внутренняя резьба
- Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 5 °C...70 °C
- Указание
- Возможно соединение при помощи винтов в боковой части
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм - Уровень шума
- 60 dB(A)
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 106 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177958265
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK Liquid Cooling Package, воздухо-водяной теплообменник в корпусе шкафа VX25, 9,5 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, гидравлические детали: медь/латунь, 300 x 2000 x 600 мм (ШВГ)
Liquid Cooling Package Промышленный LCP Rack
Артикульный номер: SK 3378.300
Воздухо-водяной теплообменник в корпусе линейного шкафа VX25. Подходит для шкафов VX25 глубиной 600 или 800 мм и высотой 2000 мм. Выход воздуха с двух сторон с мощностью охлаждения 5 кВт или с одной стороны 10 кВт. Гибкие возможности подключения воды в верхней или нижней части агрегата.