Воздухо-водяные теплообменники потолочный

Артикульный номер: SK 3209.140

Для монтажа на поверхности крыши. Мощность охлаждения 1,87 кВт – 4 кВт. Степень защиты в стандартном исполнении IP 55. Особенно подходит для применения в суровых условиях окружающей среды. Удобные возможности подключения воды.

Артикульный номер:
SK 3209.140
Исполнение
Водопроводящие детали из меди/латуни (Cu/CuZn)
Описание продукта
Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Уплотнительная прокладка
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения
L 35 W 10 при 400 л/ч: 2,5 кВт
Номинальное рабочее напряжение
400 В, 2~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 98 Вт
При 60 Гц: 115 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,25 A
При 60 Гц: 0,3 A
Допустимое давление (p макс.)
1 ‐ 10 бар
Тип подключения (электрического)
Вставной блок клемм подключения
Рабочий цикл
100 %
Охлаждающая жидкость
Вода (спецификацию см. в Интернете)
Температура подаваемой воды
1 °C...30 °C
Гидравлические подключения
Муфта для шланга ½"
G ⅜" наружная резьба
Регулирование температуры
Базовый контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
1 °C...70 °C
Размер
Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 475 мм
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Степень защиты
IP 65 возможно по запросу
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
Диапазон установок
20 °C...55 °C
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Вес
27,5 кг
Код ТНВЭД
84195080
EAN
4028177429833
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK Air/water heat exchanger, roof-mounted, 2.5 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, basic controller, water-carrying parts: copper/brass, WHD: 597 x 417 x 475 mm
Допуски
CSA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Прочая техническая информация
Руководство
Safety instructions
Листы данных
Техническая информация