- Артикульный номер:
- SK 3210.514
- Исполнение
- Водопроводящие детали из нержавеющей стали (1.4571)
- Описание продукта
- Для применения в неблагоприятных условиях окружающей среды до +70 °C. Воздухо-водяной теплообменник монтируется на крышу распределительного шкафа и имеет гибкие возможности подключения воды.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Уплотнительная прокладка
Крепежный материал
- Полная мощность охлаждения
- L 35 W 10 при 400 л/ч: 3 кВт
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 102 Вт
При 60 Гц: 125 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,9 A
При 60 Гц: 1 A
- Допустимое давление (p макс.)
- 1 ‐ 10 бар
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Вода (спецификацию см. в Интернете)
- Температура подаваемой воды
- 1 °C...30 °C
- Гидравлические подключения
- Муфта для шланга ½"
- G ⅜" наружная резьба
- Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- 1 °C...70 °C
- Размер
- Ширина: 597 мм
Высота: 417 мм
Глубина: 475 мм
- Указание к арт. №
- Срок поставки по запросу
- Степень защиты
- IP 65 возможно по запросу
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Диапазон установок
- 20 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 29,5 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177430037
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
-
SK Air/water heat exchanger, roof-mounted, 3.0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, comfort controller, water-carrying parts: V4A (stainless steel), WHD: 597 x 417 x 475 mm