Данный артикул снят с производства с: 31 дек. 2021 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
3313410
Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC
Артикульный номер: SK 3311.410
Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.
- Артикульный номер:
- SK 3311.410
- Преимущества
- Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
- Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
- Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
- Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
- Области применения
- Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
- Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
- Принцип действия
- LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
- Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Опции
- Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C) - Исполнение
- Охлаждение стоек
- Мониторинг
- Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
- Интеграция в RiZone
- Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L22 L30: 12 кВт
Useful cooling output L22 L45: 10 кВт - Диапазон модуляции
- 3 ‐ 12 кВт
- Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
- 12 кВт/4
- Мощность (свободного воздушного потока)
- При 50 Гц: 4.800 м³/ч
- Размер
- Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм - Подходит для типа корпуса
- TS IT
- Монтаж в линейку шкафов
- Заподлицо
- Номинальное рабочее напряжение
- 380 В - 480 В, 3~, 60 Гц
- 400 В, 3~, 50 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 7,5 A
- Макс. мощность охлаждения
- 12 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Клеммы подключения
- Рабочий цикл
- 100 %
- Охлаждающая жидкость
- Хладагент
- Вентиляторы ЕС
- Да
- Замена вентиляторов в процессе работы
- Да
- Регулирование температуры
- Бесступенчатое регулирование вентиляторов
- Компрессор с инверторным управлением
- Пусковой ток (LRA)
- 11 A
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 20 A
- Диапазон температур хранения
- -20 °C...50 °C
- Диапазон рабочих температур
- 15 °C...35 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 69 dB(A)
- Хладагент/объем
- Хладагент: R410A
Охлаждающая жидкость: Хладагент - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 207 кг
- Код ТНВЭД
- 84195080
- EAN
- 4028177691315
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK LCP Rack DX, сплит-агрегат на базе хладагента для охлаждения стоек, монтаж на стойку сбоку, вровень со стойками, охлаждение макс. двух стоек, обеспечивает охлаждение IT-оборудования спереди назад,