Liquid Cooling Package LCP Rack DX, LCP Rack DX/FC

Артикульный номер: SK 3313.410

Охлаждение стоек для одной или двух IT-стоек. Постоянная адаптация мощности охлаждения благодаря компрессору с регулировкой мощности в LCP Rack DX (испаритель). Для работы агрегата необходим внешний конденсатор.

Артикульный номер:
SK 3313.410
Исполнение
DX
Преимущества
Максимальная энергоэффективность благодаря технологии вентиляторов ЕС и IT-ориентированного управления
Низкое энергопотребление вентиляторов благодаря малым потерям воздушного напора
Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
Благодаря компрессору с регулировкой числа оборотов, мощность охлаждения оптимально адаптируется к фактическим потребностям.
Резервирование датчиков температуры, интегрированных в воздушный поток, в серийном исполнении
Удобное обслуживание LCP DX благодаря разделению охлаждения и серверной стойки
Области применения
Идеальное решение для охлаждения малых и средних IT-инсталляций
Одна или две стойки охлаждаются по-отдельности
Принцип действия
LCP всасывает воздух сбоку из задней части серверного шкафа, охлаждает его при помощи высокопроизводительного компактного теплообменника и выдувает охлажденный воздух сбоку в переднюю часть серверного шкафа
Тепловая энергия передается окружающей среде в месте установки конденсатора, повышения температуры в помещении со стойками не происходит
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Опции
Увлажнитель
Осушение и обогрев
Насос для конденсата
Низкотемпературый/высокотемпературный конденсатор (-40 °C/+53 °C)
Исполнение
Охлаждение стоек
Мониторинг
Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
Интеграция в RiZone
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L22 L35: 12 кВт
Useful cooling output L22 L45: 10 кВт
Диапазон модуляции
3 ‐ 12 кВт
Полная мощность охлаждения/кол-во вентиляторных модулей
12 кВт/4
Мощность (свободного воздушного потока)
При 50 Гц: 4.800 м³/ч
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
Подходит для типа корпуса
VX IT
Монтаж в линейку шкафов
Заподлицо
Номинальное рабочее напряжение
380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 7,5 A
Макс. мощность охлаждения
12 кВт
Тип подключения (электрического)
Клеммы подключения
Рабочий цикл
100 %
Вентиляторы ЕС
Да
SNMP-карта
Да
Замена вентиляторов в процессе работы
Да
Регулирование температуры
Бесступенчатое регулирование вентиляторов
Компрессор с инверторным управлением
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 20 A
Диапазон температур хранения
-20 °C...50 °C
Диапазон рабочих температур
5 °C...35 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 68 dB(A)
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 20
Упаковка
1 шт.
Вес
181 кг
Код ТНВЭД
84195080
EAN
4028177953833
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
LCP Rack DX, 12 кВт, заподлицо, RAL 7035, ШВГ:300x2000x1000 мм, 380-480В/3~/50-60 Гц
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Листок данных по безопасности