IT-охлаждение

Комплектующие для IT-охлаждения

Подходящие комплектующие для исполнений LCP CW и LCP DX.

Комплектующие для IT-охлаждения

Воздуховодный канал для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.

Комплектующие для IT-охлаждения

Стальная дверь для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.

Комплектующие для IT-охлаждения

Потолочная панель для потолочного холодильного агрегата Blue e+ IT

For mounting the roof-mounted cooling unit. The cut-out in the roof plate is arranged so that the roof-mounted cooling unit is positioned centrally on the enclosure.

Комплектующие для IT-охлаждения

Воздуховодный набор для LCP Hybrid

Набор воздуховодов направляет поток...

Комплектующие для IT-охлаждения

Сенсорный дисплей, цветной для LCP Rack/Inline CW

С помощью дисплея все необходимые...

Комплектующие для IT-охлаждения

Конденсаторный блок для LCP DX

Блоки конденсатора необходимы для...

Комплектующие для IT-охлаждения

Уплотнение вертикальное для TS IT

Для блокирования воздушного потока...

Комплектующие для IT-охлаждения

Шланг для подключения

Гибкий и укорачиваемый шланг...

Комплектующие для IT-охлаждения

Задний адаптер для LCP Inline CW

Для закрытия пробела в задней области,...

Комплектующие для IT-охлаждения

Насос для конденсата для LCP Rack/Inline CW

For discharging condensate with LCP rack/inline CW applications.

Комплектующие для IT-охлаждения

Вентиляторный модуль для LCP Rack/Inline CW

Повышение мощности охлаждения Кроме...

Комплектующие для IT-охлаждения

Держатель фильтрующей прокладки для LCP Inline CW

Держатель фильтрующей прокладки для LCP Inline CW.

Комплектующие для IT-охлаждения

Фильтрующая прокладка для LCP Inline CW

Фильтрующие прокладки для LCP Inline CW.

Комплектующие для IT-охлаждения

Набор для соединения LCP CW, VX для TS IT

Для соединения LCP CW со шкафами VX и TS IT.

Комплектующие для IT-охлаждения

Brush strip set for LCU CW

To separate the hot/cold zones within a VX IT network/server rack with built-in LCU CW