Задний адаптер для LCP Inline CW

Артикульный номер: SK 3311.080

Для закрытия пробела в задней области, возникающего при установке LCP Inline.

Артикульный номер:
SK 3311.080
Описание продукта
Можно установить на обратной стороне LCP Inline CW, выдвинутого вперед, чтобы закрыть образующуюся впадину в задней части.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Адаптер
С потолочной панелью
Вкл. крепежный материал
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 200 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS IT
Упаковка
1 шт.
Вес
22,3 кг
EAN
4028177670242
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Описание продукта
SK задний адаптер, для выравнивания глубины, для LCP Inline CW, ШВГ: 300x2000x200 мм