- Артикульный номер:
- SK 3311.040
- Материал
- NBR (internal) with steel spiral and fabric inlay
- Исполнение
- Охлаждение стоек
- Длина
- 1,8 м
- Гидравлические подключения
- G 1½" внутренняя резьба
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...70 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 16 бар
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 7,812 кг
- Код ТНВЭД
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Описание продукта
- SK шланг подключения, для подключения воды сверху и снизу, для LCP Rack/Inline CW, L: 1800 мм