- Артикульный номер:
- SK 7980.100
- Описание продукта
- Для применения в качестве отдельного вентилятора или для дооснащения различных вентиляторных блоков или увеличения мощности вентиляторной панели.
- Комплект поставки
- Вентилятор
Кабель подключения (0,61 м)
Вкл. крепежный материал
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 108 м³/ч
При 60 Гц: 120 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 14 Вт
При 60 Гц: 12 Вт
- Размер
- Ширина: 119 мм
Высота: 119 мм
Глубина: 25 мм
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 34 dB(A)
При 60 Гц: 34 dB(A)
- Вес
- 0,486 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84149000
- EAN
- 4028177187313
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
DK дополнительный вентилятор, для использования в качестве отдельного вентилятора, доустановки в различные вентиляторные блоки или в воздуховодную панель, ШВГ: 119x119x25 мм, 230 В, 1 ~, 50/60 Гц