- Артикульный номер:
- SK 3313.610
- Исполнение
- Охлаждение стоек
CW
- Преимущества
- Efficient cooling of network/server racks
- Space-saving installation in the enclosure
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Energy-efficient DC fans
- Оптимальная возможность настройки благодаря динамичной и бесшаговой регулировки объема потока холодной воды
- Fan modules may be replaced while the system is operational
- Принцип действия
- The LCU CW is built into the network/server rack adjacent to the 482.6 mm (19") mounting level. The heated air is drawn in at the rear third of the rack, cooled via the heat exchanger, and then expelled again from the front section of the rack.
- Материал
- Листовая сталь, окрашенная
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- 1 liquid cooling unit CW
1 support for LCU CW
3 m braided hose (for condensate discharge)
2 angular hose connectors 90°
12 screws M5 x 12 self-tapping NZ/TX30
1 female multi-point connector (7-pole)
1 set of assembly, installation and operating instructions
- Опции
- Connect a maximum of 16 CMC III sensors
- Мониторинг
- Контроль всех важнейших параметров системы как температура отводимого/подаваемого на сервера воздуха, температура подаваемой/отводимой воды, расхода воды, мощности охлаждения, числа оборотов вентиляторов и утечки
- Прямое подключение агрегата к сети Ethernet с поддержкой SNMP
- Интеграция в RiZone
- Регулирование температуры
- Регулировка температуры подаваемого на сервера воздуха
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Рабочий цикл
- 100 %
- Хладагент/объем
- Охлаждающая жидкость: Вода
- Подходит для
- Тип корпуса: 19" профильные шины VX IT standard
Ширина: ≥ 800 мм
Высота: ≥ 2.000 мм
Глубина: ≥ 1.000 мм
- Размер
- Ширина: 110 мм
Высота: 1.866,5 мм
Глубина: 756 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 90 – 264 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Мощность (свободного воздушного потока)
- 1 500 м³/ч
- Номинальная мощность
- 0,5 кВт
- DC fans
- Да
- Замена вентиляторов в процессе работы
- Да
- Гидравлические подключения
- G ¾" наружная резьба
- Допустимое давление (p макс.)
- 1 MPa
- Диапазон рабочих температур
- 10 °C...50 °C
- Диапазон рабочих температур охлаждающей жидкости
- 10 °C...30 °C
- Полная мощность охлаждения
- Useful cooling output L24 (server air inlet temperature) W15: 7,9 кВт
Useful cooling output L24 (server air inlet temperature) W18: 6,8 кВт
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 53 кг
- Код ТНВЭД
- 84186900
- EAN
- 4028177973251
- ETIM 8
- EC000855
- Описание продукта
-
SK 3313.610 Liquid Cooling Unit LCU CW, L24/W15: 7.9 kW, WHD: 110x1866.5x756 mm