- Артикульный номер:
- SK 3312.810
- Описание продукта
- Благодаря технологии Blue e+ решение оптимально соответствует требованиям по энергоэффективному охлаждению IT-стоек. При использовании возможностей IoT-интерфейса производится обмен данными с различными системами, а также мониторинг и управление электропитанием.
- Преимущества
- Экономия электроэнергии благодаря компонентам с регулировкой числа оборотов и технологии тепловых трубок
- Применение по всему миру благодаря поддержке различных напряжений питания
- Интуитивно понятная настройка с помощью сенсорного экрана и наличие внешних интерфейсов
- Технические характеристики
- Further information, instructions and technical data on the individual components listed in this bundle can be found on the relevant item pages
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Комплект, состоящий из следующих компонентов:
Настенный холодильный агрегат (3187.930)
IoT-интерфейс (3124.300)
Датчик температуры (3124.400)
Соединительный кабель (7030.091)
Кабельный держатель (7111.350)
- Мощность охлаждения L22 L30
- 3 000 Вт
- Номинальное рабочее напряжение
- 110 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 380 В - 480 В, 3~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность
- 1,05 кВт
- Тип подключения (электрического)
- Вставной блок клемм подключения
- Размер
- Ширина: 450 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 294 мм
- Рабочий цикл
- 100 %
- Регулирование температуры
- Контроллер e+
- Протоколы
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...60 °C
- Допустимое давление (p макс.)
- 25 бар
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 24
- Внутренний контур IP 55
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 1,15 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 55,2 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177944558
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
-
Blue e+ IT для применения в IT, комплект 3 кВт, состоит из отдельных компонентов: настенный холодильный агрегат (3187.930), IoT-интерфейс (3124.300), датчик температуры (3124.400), соединительный кабель (7030.091), кабельный держатель на "липучке" (7111.350), ШВГ: 450x1600x294 мм