Отделение коридоров

Артикульный номер: SK 7999.922

Элементы двери и потолка отделяют теплый и холодный воздух в центре обработки данных. Это повышает эффективность охлаждающего оборудования. Можно использовать как перегородку для холодного или теплого коридора.

Артикульный номер:
SK 7999.922
Исполнение
Только индивидуальное проектирование
Описание продукта
Узкий дверной элемент с обзорным окном и сдвижной дверью. Прочные потолочные элементы в металлической раме, с высокой световой пропускной способностью. При необходимости возможна установка безопасного стекла. Ширина коридора составляет 1200 мм.
Преимущества
Повышение эффективности энергопотребления и производительности системы контроля микроклимата
Легкий монтаж и возможность доустановки по причине полной совместимости с системой шкафов VX IT
Повышение производительности Вашей существующей установки не требует больших затрат, снижается цикл повторных капиталовложений на приобретение запасных частей
Области применения
В зависимости от требований, отделение коридоров можно применять совместно с климатической системой помещения или LCP Inline, для отделения как холодных, так и горячих коридоров
Принцип действия
Отделение коридоров представляет собой комбинацию из дверных и потолочных элементов, позволяющих осуществить полное разделение пространств с холодным и теплым воздухом в ЦОД. Такое разделение необходимо для экономии энергии и повышения эффективности имеющегося климатического оборудования.
Материал
Листовая сталь, окрашенная
Roof elements: Polycarbonate
Цвет
RAL 7035
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
73089059
EAN
4028177717107
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Описание продукта
SK отделение коридоров, индивидуальное проектирование
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем