Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm

Артикульный номер: SK 3237.100

Блок вентилятора в сборе для быстрого монтажа на плоскостях без применения инструментов. Мощность воздушного потока 20 - 900 м³/ч, степень защиты стандартная IP 54.

Артикульный номер:
SK 3237.100
Описание продукта
Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
Вентилятор
Осевой, двигатель с расщепленными полюсами
Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
При 50 Гц: 20 м³/ч
При 60 Гц: 25 м³/ч
Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
1 x 3237200: 15/18 м³/ч
2 x 3237208: 16/20 м³/ч
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальная мощность Pэл
При 50 Гц: 12 Вт
При 60 Гц: 10 Вт
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 0,065 A
При 60 Гц: 0,07 A
Размер
Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Монтажная глубина
43 мм
Монтажный вырез
Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP54 с флисовым фильтром
IP56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
Степень защиты NEMA
Type 12 с флисовым фильтром
Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
Указание
Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
При 50 Гц: 55.000 h
При 60 Гц: 60.000 h
Диапазон рабочих температур
-15 °C...55 °C
Диапазон температур хранения
-30 °C...70 °C
Уровень шума
При 50 Гц: 38 dB(A)
При 60 Гц: 43 dB(A)
Вес
0,46 кг
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
84145915
EAN
4028177637580
ETIM 8
EC000320
ETIM 7.0
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Описание продукта
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 20/25 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 116,5 x 116,5 x 16 мм
Допуски
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Руководство
Листы данных
Каталог технических систем
Техническая информация