- Артикульный номер:
- SK 3237.124
- Описание продукта
- Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Осевой, двигатель постоянного тока
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- при DC: 20 м³/ч
- Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3237200: 15 м³/ч
- 2 x 3237200: 16 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Номинальная мощность Pэл
- при DC: 2,4 Вт
- Номинальный ток макс.
- при DC: 0,1 A
- Размер
- Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
- Монтажная глубина
- 43 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP54 с флисовым фильтром
- IP56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 2 A
- Указание
- Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
- У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
- Диапазон рабочих температур
- -15 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- при DC: 38 dB(A)
- Вес
- 0,3 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177651609
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 20 м³/ч, 24 В (DC), ШВГ: 116,5 x 116,5 x 16 мм