- Артикульный номер:
- SK 3241.108
- Описание продукта
- Фильтрующие вентиляторы с технологией диагональных вентиляторов обеспечивают стабильность давления и постоянную мощность воздушного потока. Диагональное направление потока обеспечивает равномерный теплоотвод из шкафа.
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, двигатель с расщепленными полюсами
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 225 м³/ч
При 60 Гц: 245 м³/ч
- Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 272 м³/ч
При 60 Гц: 272 м³/ч
- Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3240208: 171/182 м³/ч
- 2 x 3240208: 200/217 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 40 Вт
При 60 Гц: 42 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,26 A
При 60 Гц: 0,24 A
- Размер
- Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм
- Монтажная глубина
- 107 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IIP54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 4 A
- Указание
- Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
- У фильтрующего вентилятора модели 3237.XXX электрическое подключение производится 2 отдельными жилами (длина около 300 мм), у остальных – с помощью встроенных безвинтовых пружинных клемм
- Срок службы вентиляторов (L10, 40 °C)
- При 50 Гц: 61.000 h
При 60 Гц: 60.000 h
- Диапазон рабочих температур
- -30 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -30 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 54 dB(A)
При 60 Гц: 56 dB(A)
- Вес
- 2,24 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177663831
- ETIM 8
- EC000320
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 225/245 м³/ч, 230 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 255 x 255 x 25 мм