- Артикульный номер:
- SK 3245.080
- Описание продукта
- Для фильтрующих вентиляторов и выходных фильтров. Легкая очистка благодаря расположенному снаружи силиконовому уплотнителю, допущенному к применению в пищевой промышленности.
- Материал
- Stainless steel AISI304 - 1.4301 (V2A)
Силикон
- Подходит для арт. №
- 3245....
- Размер
- Ширина: 350 мм
Высота: 480 мм
Глубина: 160 мм
- Степень защиты NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 56 при монтаже на фильтрующий вентилятор/выходной фильтр с фильтрующей прокладкой
- Вес
- 5,74 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
-
SK защитный кожух, для SK 3245…., ШВГ: 350 x 480 x 160 мм