- Артикульный номер:
- SK 3240.500
- Описание продукта
- Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии диагональных вентиляторов. Вентиляторы от 3240.50x до 3245.51x с возможностью регулировки и контроля. Через встроенный в стандартном исполнении управляющий интерфейс с выходом сигнала тахометра можно осуществлять управление вентилятором и контроль числа оборотов и функций.
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Полностью готовое к установке устройство, включая флисовый фильтр
- Вентилятор
- Диагональный, EC-двигатель
- Air throughput, unimpeded airflow (with chopped-fibre filter)
- При 50 Гц: 175 м³/ч
При 60 Гц: 175 м³/ч - Air throughput, unimpeded airflow (with pleated filter)
- При 50 Гц: 218 м³/ч
При 60 Гц: 188 м³/ч - Мощность воздушного потока с выходным фильтром вкл. стандартную фильтрующую прокладку (кол-во x арт. №)
- 1 x 3240200: 130 м³/ч
- 2 x 3240200: 159 м³/ч
- Номинальное рабочее напряжение
- 200 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 11 Вт
При 60 Гц: 11 Вт - Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,12 A
При 60 Гц: 0,15 A - Размер
- Ширина: 255 мм
Высота: 255 мм - Монтажная глубина
- 107 мм
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 224 мм
Высота выреза: 224 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IIP54 с флисовым/складчатым фильтром
- IP55 с складчатым фильтром и фильтрующей прокладкой тонкой очистки
- IP56 с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым/складчатым фильтром
- Type 3, 3R, 4, 4X с флисовым/складчатым фильтром и защитным кожухом
- Интерфейс управления
- Да
- Входной предохранитель
- Защитный автомат/плавкий предохранитель: 6 A
- Указание
- Для увеличения пропускной способности можно использовать складчатый фильтр (см. характеристику). Подходит для использования с фильтрующими вентиляторами, потолочными вентиляторами и выходными фильтрами.
- Для еще более эффективной эксплуатации или для контроля фильтрующих вентиляторов рекомендуется использовать блок управления для фильтрующих вентиляторов EC (при мощности от 180 м³/ч).
- Диапазон рабочих температур
- -25 °C...55 °C
- Диапазон температур хранения
- -25 °C...70 °C
- Уровень шума
- При 50 Гц: 47 dB(A)
При 60 Гц: 47 dB(A) - Вес
- 2,01 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177664142
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
- SK фильтрующий вентилятор TopTherm, 180 м³/ч, 200-240 В, 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 255 x 255 x 25 мм, EC-технология
Фильтрующий вентилятор, серия TopTherm с EC-технологией
Артикульный номер: SK 3240.500
Энергоэффективное исполнение фильтрующих вентиляторов RTT с применением технологии EC. При расходе от 180 м³/ч со встроенным разъемом управления (0-10 В / вход ШИМ и выход тахосигнала) для управления и контроля вентилятора.