Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт

Артикульный номер: SK 3303.508

Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.

Артикульный номер:
SK 3303.508
Описание продукта
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты UL Type 3R/4, 12.
Преимущества
Подходит для наружной установки
Технология Blue e
Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
Материал
Листовая сталь
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 0,46 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 0,55 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 0,27 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 0,32 кВт
Номинальное рабочее напряжение
230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
Номинальный ток макс.
При 50 Гц: 2,6 A
При 60 Гц: 2,6 A
Пусковой ток (макс.)
При 50 Гц: 5,1 A
При 60 Гц: 6,4 A
Мощность (свободного воздушного потока)
Внешний контур: 315 м³/ч
Внутренний контур: 265 м³/ч
Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 1,31
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 1,3
Исполнение
настенные
Размер
Ширина: 285 мм
Высота: 620 мм
Глубина: 298 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Внешний контур IP 34
Внутренний контур IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Хладагент/объем
Хладагент: R134a
Кол-во: 0,17 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 0,24 t
Регулирование температуры
e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
Диапазон рабочих температур
-20 °C...50 °C
Рабочая температура
Режим охлаждения компрессора при температуре окружающей среды от +10 °C. В диапазоне температур от -20 °C до +10 °C активен только внутренний вентилятор.
Диапазон температур хранения
-40 °C...70 °C
Диапазон установок
20 °C...50 °C
Номинальная мощность Pэл
Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 0,35 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 0,42 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 0,4 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 0,48 кВт
Допустимое давление (p макс.)
28 бар
Входной предохранитель
Защитный автомат/плавкий предохранитель: 10 A
Указание к арт. №
без встроенного испарителя конденсата
Упаковка
1 шт.
Вес
25 кг
Код ТНВЭД
84158200
EAN
4028177943674
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK холодильный агрегат Blue e, настенный, UL Type 3R/4, 0,46 кВт, 230 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 285 x 620 x 298 мм
Допуски
C-UL
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Declaration of conformity - F-gas regulation
Документация
Руководство
White Paper
Листы данных
Каталог технических систем
Safety data sheet refrigerant