- Артикульный номер:
- SK 3329.518
- Описание продукта
- Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата. Степень защиты UL Type 3R/4, 12.
- Преимущества
- Подходит для наружной установки
- Технология Blue e
- Подключается к IoT-интерфейсу через IoT-адаптер для холодильных агрегатов Blue e с мощностью охлаждения 500 Вт e-комфортным контроллером
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Конденсатор с покрытием RiNano
Готовый к подключению (вставной блок клемм подключения)
Шаблон вырезов
Крепежный материал
Встроенный электрический испаритель конденсата - Полная мощность охлаждения согл. DIN EN 14511
- Мощность охлаждения L35 L35/50 Гц: 2,55 кВт
Мощность охлаждения L35 L35/60 Гц: 2,71 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/50 Гц: 1,8 кВт
Мощность охлаждения L35 L50/60 Гц: 1,8 кВт - Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 17 A
При 60 Гц: 22 A - Пусковой ток (макс.)
- При 50 Гц: 44 A
При 60 Гц: 42 A - Мощность (свободного воздушного потока)
- Внешний контур: 710 м³/ч
Внутренний контур: 640 м³/ч - Коэффициент энергоэффективности (EER) 50/60 Гц L35 L35
- Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 50 Гц: 2,11
Коэффициент мощности охлаждения L35 L35 (EER) 60 Гц: 2,01 - Исполнение
- настенные
- Размер
- Ширина: 405 мм
Высота: 1.650 мм
Глубина: 388 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- Внешний контур IP 34
- Внутренний контур IP 56
- Protection category NEMA
- UL Type 3R
- UL Type 4
- UL Type 12
- Хладагент/объем
- Хладагент: R134a
Кол-во: 0,9 кг
Потенциал голобального потепления (GWP): 1.430
CO₂ эквивалент (CO₂e): 1,29 t - Регулирование температуры
- e-комфортный контроллер (заводская установка +35 °C)
- Диапазон рабочих температур
- -20 °C...50 °C
- Рабочая температура
- Режим охлаждения компрессора при температуре окружающей среды от +10 °C. В диапазоне температур от -20 °C до +10 °C активен только внутренний вентилятор.
- Диапазон температур хранения
- -40 °C...70 °C
- Диапазон установок
- 20 °C...50 °C
- Номинальная мощность Pэл
- Номинальная мощность L35 L35/50 Гц: 1,21 кВт
Номинальная мощность L35 L35/60 Гц: 1,35 кВт
Номинальная мощность L35 L50/50 Гц: 1,41 кВт
Номинальная мощность L35 L50/60 Гц: 1,64 кВт - Допустимое давление (p макс.)
- 28 бар
- Входной предохранитель
- Защитный автомат трансформатора: 18...25 A
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 90 кг
- Код ТНВЭД
- 84158200
- EAN
- 4028177937109
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Описание продукта
- SK холодильный агрегат Blue e, настенный, UL Type 3R/4, 2,51 кВт, 115 В, 1~, 50/60 Гц, листовая сталь, ШВГ: 405 x 1650 x 388 мм
Настенный кондиционер, серия TopTherm Blue e UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 кВт
Артикульный номер: SK 3329.518
Энергоэффективные настенные холодильные агрегаты Blue e в классах мощности от 500 Вт до 2500 Вт со встроенным e-комфортным контроллером и электрическим испарителем конденсата (от 1000 Вт), степень защиты UL Type 3R/4, 12.