Комплектующие для контроля микроклимата

Распределение воздуха

Системы для целенаправленной подачи воздуха во все области распределительного шкафа. Система воздуховодов позволяет точная направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути.

Распределение воздуха

Внутренний вентилятор распределительного шкафа

Для предотвращения скопления горячего...

Распределение воздуха

Мини-вентилятор

Компактный вентилятор постоянного тока...

Распределение воздуха

Адаптер воздуховода для систем воздуховодов и систем воздуховодов Flat

Адаптер используется в качестве...

Распределение воздуха

Поворотный угол 90° для системы воздуховодов

Для целенаправленного поворота потока...

Распределение воздуха

Удлинитель плоского воздуховода

Комплект для удлинения системы...

Распределение воздуха

Заглушки для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Для закупоривания неиспользованных...

Распределение воздуха

Отвод воздуха

Для применения с настенными...

Распределение воздуха

Воздуховодный канал для бокового тока воздуха

Для подвода холодного воздуха к...

Распределение воздуха

Воздуховодный канал для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

For cold air infeed in front of the 482.6 mm (19") level in combination with the Blue e+ IT wall-mounted cooling unit.