- Артикульный номер:
- SK 3108.115
- Описание продукта
- Для предотвращения скопления горячего воздуха и для обеспечения подачи воздуха активным компонентам контроля микроклимата распределительных шкафов. Регулировка по двум осям. Крепление на профиле рамы. Возможна установка каскадом нескольких вентиляторов с помощью блока клемм для быстрого монтажа.
- Комплект поставки
- Полностью готовый к подключению блок с осевым вентилятором
Поворотное крепление со ступенчатой регулировкой углов
Крепежный материал
- Номинальное рабочее напряжение
- 115 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Номинальная мощность Pэл
- При 50 Гц: 19 Вт
При 60 Гц: 18 Вт
- Номинальный ток макс.
- При 50 Гц: 0,24 A
При 60 Гц: 0,23 A
- Вес
- 1,16 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Описание продукта
-
SK внутренний вентилятор распределительного шкафа, 19/18 Вт, 115 В, 1~, 50/60 Гц