Система воздуховодов Flat для потолочных холодильных агрегатов и воздухо-водяных теплообменников

Артикульный номер: SK 3286.850

Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Плоские воздуховоды могут быть укорочены до нужной длины.

Артикульный номер:
SK 3286.850
Описание продукта
Система воздуховодов позволяет целенаправленно направлять холодный воздух во все области шкафа. Таким образом, предотвращается циркуляция воздуха по кратчайшему пути. Размеры плоского воздуховода составляют Ш x В x Г 229 x 1500 x 29 мм, может быть укорочен до необходимой длины.
Области применения
Подходит для шкафов шириной от 800 мм и глубиной от 600 мм
Материал
Трудновоспламеняемый пластик согласно DIN 4102/B1
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Плоский воздуховод 
Адаптер
Компенсационный элемент
Поворотный угол 90°
Указание по монтажу
Для агрегатов 3359.XXX и 3382.XXX при монтаже необходим адаптер воздуховода 3286.840.
Указание
Не направлять холодный воздух непосредственно на активные компоненты.
При использовании системы воздуховодов мощность холодильного агрегата может снизиться.
Может использоваться также с быстросъемной рамой.
Подходит для арт. №
3209....
3210....
3273....
3383....
3384....
3385....
3359....
3382....
Упаковка
1 шт.
Вес
3,5 кг
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177557055
ETIM 7.0
EC011217
ECLASS 8.0
22410601
Описание продукта
SK система воздуховодов Flat, для SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385/3359/3382, ШВГ: 229 x 1500 x 29 мм
Сертификаты
EAC
Документация
Info sheet
Листы данных
Каталог технических систем