- Артикульный номер:
- SK 3286.880
- Описание продукта
- Для закупоривания неиспользуемых выходов холодного воздуха.
- Материал
- Пенистый полиуретан
- Диаметр
- 100 мм
- Number stoppers max. per unit
- 2
- Подходит для арт. №
- 3209....
- 3210....
- 3273....
- 3383....
- 3384....
- 3385....
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес
- 0,04 кг
- Код ТНВЭД
- 39211310
- EAN
- 4028177325470
- ETIM 7.0
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Описание продукта
- SK заглушки, для холодильного агрегата SK 3209/3210/3273/3383/3384/3385, Ø 100 мм
- Сертификаты
- EAC