- Артикульный номер:
- SK 3124.310
- Описание продукта
- В сочетании с IoT-интерфейсом адаптер обеспечивает возможность подключения к локальной сети холодильных агрегатов поколения Blue e.
- Преимущества
- Цифровизация и подключение к сети открывают широкие возможности для предприятия. В сочетании с IoT-интерфейсом (3124.300) возможно подключение холодильных агрегатов серии Blue e к системам Промышленности 4.0, без необходимости доступа к логике автоматизации.
- Plug and run: настройка конфигурации и ввод в эксплуатацию IoT-интерфейса производится через встроенный веб-сервер быстро, удобно и без необходимости программирования.
- Мониторинг состояния до 10 холодильных агрегатов в режиме Master/Slave
- Материал
- Пластик
Спереди: гладкая
Корпус: структурная
- Цвет
- Передняя часть: RAL 9005
Корпус: RAL 7035
- Комплект поставки
- Адаптер Blue e IoT
Руководство по установке и краткое руководство по эксплуатации
Монтажный уголок
Крепежные комплектующие
Соединительный кабель с Sub-D на RJ11, длина 150 мм
Монтажные зажимы для крепления на DIN-рейку
- Интерфейсы
- 1 x Modbus RTU
- 1 x интерфейс для холодильного агрегата
- Подходит для арт. №
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Размер
- Ширина: 80 мм
Высота: 30 мм
Глубина: 40 мм
- Диапазон рабочих температур
- 0 °C...55 °C
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 30
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,201 кг
- Код ТНВЭД
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Описание продукта
-
SK IoT-адаптер Blue e для подключения к сети холодильных агрегатов Blue e с e-комфортным контроллером, ШВГ: 80 x 30 x 40 мм