Продукт снимается с производства с: 31 янв. 2021 г.
Рекомендуемый альтернативный продукт:
5302041
- Артикульный номер:
- SK 7109.035
- Описание продукта
- Вкл. фиксатор для кабеля подключения и крепление для ленты с маркировкой.
- Технические характеристики
- Трехсимвольный 7-сегментный индикатор
- Переключение °C/°F
- С датчиком NTC с длиной провода 1800 мм
- Два релейных выхода в виде перекидного и нормально разомкнутого контактов (макс. нагрузка контакта 230 В, 6 A)
- Гистерезис срабатывания выбирается произвольно
- Цвет
- RAL 7035
- Диапазон установок
- 5 °C...55 °C
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 230 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- 24 В - 60 В (DC)
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,82 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Описание продукта
- DK патч-панель, с цифровым индикатором и регулятором внутренней температуры шкафа, 1 U, 482,6 мм (19"), монтажная глубина: 100 мм, RAL 7036
- Сертификаты
- EAC