Кольцевой трансформатор Первичное подключение 115 В/400 В

Артикульный номер: SK 3201.970

Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.

Артикульный номер:
SK 3201.970
Описание продукта
Для питания настенных воздухо-водяных теплообменников в исполнении 230 В. Доступны с первичным подключением питания 115 В или 400 В.
Технические характеристики
Мощность 110 ВА
Допуск напряжения питания ±10 %
Первичный кабель подключения длиной 3500 мм
Вторичный кабель подключения длиной 1500 мм
Монтаж на 35 мм несущую шину EN 50 022
Комплект поставки
Кольцевой трансформатор
Крепежный материал
Snap-mounting to support rails TS 35
Да
Подходит для арт. №
3363.X0X
3364.X0X
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Размер
Ширина: 105 мм
Высота: 123 мм
Глубина: 55 мм
Номинальное рабочее напряжение
115 В (первичное), 1~, 50 Гц/60 Гц
230 В (вторичное), 1~, 50 Гц/60 Гц
Упаковка
1 шт.
Вес
2,23 кг
Код ТНВЭД
85043121
EAN
4028177690233
ETIM 7.0
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Описание продукта
SK кольцевой трансформатор, 115 В (первичное), 1~, 50/60 Гц, 230 В (вторичное), 1~, 50/60 Гц, ШВГ: 105 x 123 x 55 мм
Сертификаты
EAC
Декларации
Декларация о соответствии
Листы данных
Каталог технических систем