Комплектующие для контроля микроклимата

Монтажные комплектующие

Комплектующие для достижения степени защиты, более удобного управления и упрощенного монтажа продуктов для контроля микроклимата.

Монтажные комплектующие

Security clip for Blue e+ fan-and-filter units / outlet filters

To prevent unintentional opening of the louvred grille during special situations, the security clip can be installed under the function logo, without having to use any tools. It can be used during inspections, for example, or for transportation.

Монтажные комплектующие

Рама дисплея для потолочного холодильного агрегата Blue e+ и интегрированного решения VX25 Blue e+

С помощью рамы дисплея сенсорный дисплей...

Монтажные комплектующие

Защитная рама для плоских холодильных агрегатов

Плоские холодильные агрегаты можно...

Монтажные комплектующие

Быстросъемная рама для потолочных холодильных агрегатов

Вместе с уплотнением нижняя часть...

Монтажные комплектующие

Направляющая рама для встраиваемых вентиляторов Vario

Направляющая рама для встраиваемых...

Монтажные комплектующие

Стальная дверь для настенного холодильного агрегата Blue e+ IT

For mounting the wall-mounted cooling unit. The cut-out in the door is arranged so that the wall-mounted cooling unit is positioned centrally on the door.

Монтажные комплектующие

Потолочная панель для потолочного холодильного агрегата Blue e+ IT

For mounting the roof-mounted cooling unit. The cut-out in the roof plate is arranged so that the roof-mounted cooling unit is positioned centrally on the enclosure.