Данный артикул снят с производства с: 15 янв. 2019 г.
- Артикульный номер:
- TS 8801.340
- Описание продукта
- Для монтажа потолочных холодильных агрегатов, потолочных воздухо-водяных теплообменников. Вырезы в потолочной панели расположены таким образом, что потолочные холодильные агрегаты устанавливаются посередине шкафа.
- Преимущества
- Простой и быстрый монтаж
- Материал
- Листовая сталь
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Монтажный вырез
- Ширина:692 мм
Глубина:392 мм - Distance cut-out to back
- 57,8 мм
- Указание
- При монтаже холодильных агрегатов на потолочной панели 8801.310 происходит коллизия с рым-болтами шкафа, поэтому к потолочной панели прилагаются винты для ее крепления.
- Крепление с потолочной панелью 8801.340 реализуется изнутри с помощью уголка и скоб-держателей.
- Подходит для арт. №
- 3386....
- 3387....
- Размер
- Ширина: 767,5 мм
Высота: 13 мм
Глубина: 567,5 мм - Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 мм
Глубина: = 600 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 4,5 кг
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177360631
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Описание продукта
- TS Потолочная панель, для ШГ: 800 x 600 мм
- Сертификаты
- EAC