- Артикульный номер:
- SK 3355.100
- Комплект поставки
- Направляющая рама
Вкл. разъем и смонтированный кабель подключения
Монтажный уголок для опционального крепления на 482,6 мм (19") плоскость
Крепежный материал
- Длина кабеля подключения
- 3 м
- Подходит для арт. №
- 3350.230
- 3351.230
- 3352.230
- Электрическое подключение
- 115 В, 50/60 Гц
230 В, 50/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес
- 0,98 кг
- Код ТНВЭД
- 84149000
- EAN
- 4028177041677
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK направляющая рама, для встраиваемого вентилятора Vario, SK 3350/3351/3352.230, для 115 В 50/60 Гц 230 В, 50/60Гц