- Артикульный номер:
- SK 3237.208
- Описание продукта
- Для вентиляции с конвекцией в нижней и верхней части шкафа вставляется по одному выходному фильтру.
- Материал
- ABS
- Цвет
- RAL 9005
- Комплект поставки
- Выходной фильтр
Флисовый фильтр
- Монтажный вырез
- Ширина выреза: 92 мм
Высота выреза: 92 мм
- Подходит для арт. №
- SK 3237.1xx
- Размер
- Ширина: 116,5 мм
Высота: 116,5 мм
Глубина: 16 мм
- Степень защиты NEMA
- Type 12 с флисовым фильтром
- Type 3, 3R с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP54 с флисовым фильтром
- IP56 с флисовым фильтром и защитным кожухом
- Вес
- 0,12 кг
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177663435
- ETIM 8
- EC002513
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Описание продукта
-
SK выходной фильтр, стандартный, ШВГ: 116,5 x 116,5 x 16 мм